-
Pumpsystem med integrerad intelligens eliminerar kronisk igensättning och skräpuppbyggnad i pumpstationen
Staden Sublimity minskade underhållskostnaderna för en problematisk pumpstation för avloppsvatten samtidigt som den skapade flödeskapacitet för framtida bostadstillväxt. -
Sörbyvägen Sewage Pumping Station
I samband med utbyggnad av en ny gång- och cykelväg längs väg 160, sträckan Sörbyvägen–Myggenäs, anlades nya vatten- och avloppsledningar. Som en del av projektet behövdes en ny avloppspumpstation etableras för att säkerställa en driftsäker och långsiktig hantering av spillvattnet i området. -
Intagningspumpstationer P1 och P2 i Kristianstad
Som en del av Kristianstads kommuns satsning på ett nytt reningsverk påbörjades 2022 arbetet med att bygga två nya intagningspumpstationer – P1 och P2. Stationerna har en central roll i anläggningen och ska pumpa spillvatten från stamnätet in till det nya reningsverket. Projektet pågick från mars 2022 till november 2024. -
Xylem helhetsentreprenör av Bromstensstadens nya pumpstationer
Stadsutvecklingen i Bromstensstaden krävde nya, driftsäkra avloppspumpstationer för att möta ökade krav på VA-systemet. -
Xylem totalentreprenör för ny pumpstationslösning i Kristvallabrunn
Den befintliga pumpstationen i Kristvallabrunn skulle ersättas med en ny anläggning samtidigt som den befintliga tryckledningen relinades. -
Pumpstation i Krokom – unik PE-konstruktion
Xylem genomförde en totalentreprenad av en av Sveriges första pumpstationer med heltäckande PE-konstruktion i Krokom. -
Xylem-pumpar erbjuder en komplett lösning för holländsk musselodling
Odlingen av musslor och ostron för företaget sker i Oosterschelde, ett nästan 100 000 acre (37 000 hektar) stort tidvattenvåtmarksområde som är en del av Nordsjön. Oosterschelde är Nederländernas största nationalpark och ett viktigt fiskeområde för musslor, ostron, plattfisk och krabbor. Tidvattnet och floran i parken skapar ett näringsrikt vatten som ger musslorna en intensiv och eftertraktad smak.
-
Mjölkförädlingsföretag i Sydtyrolen satsar på ett isvattensystem med hastighetsstyrda pumpar
Mejerikooperativet Milchhof Vipiteno är ett av de äldsta i Sydtyrolen och en av de ledande leverantörerna på den italienska yoghurtmarknaden.
-
-
En liten kommun sparar 3000 euro och 7 500 kg CO2 per år genom att byta ut en gammal pump
Lichetenau är en liten kommun med 3 600 invånare. Det lokala vattenförsörjningssystemet levererar 170 000 m³ vatten till 1 300 hushåll varje år. Rådgivning om vattenförsörjningslösningar har tillhandahållits av företaget Augustin i Gunzenhausen, en försäljnings- och servicepartner till Lowara.
-
Den första Hydrovar X-installationen i Storbritannien – PressBoost LtD
PressBoosts teknikteam insåg situationens brådskande karaktär och ordnade snabbt installationen av tryckstegringsanläggningen för att återställa vattenförsörjningen i byggnaden samma dag.
-
Garvningsprocessen blir hetare med nya Lowara e-SV för högtemperaturapplikationer
Den nya e-SV ”Boiler” 180 °C kan pumpa vatten vid 170 °C i 12 timmar kontinuerligt utan behov av regelbundet externt underhåll, såsom kylning av mekaniska tätningar, vilket är en enorm fördel för kunden.
-
Lowara driver ett snabbt kylsystem i Israel
Teknikföretaget och Lowaras officiella distributör Hydronics samarbetade med Crytec, leverantören av det varumärkesskyddade systemet ”bubble slurry ice”, för att utveckla ett energieffektivt kylsystem.
-
-
Lowara Pumps bidrar till ett unikt nickelutvinningsprojekt
Gruvdrift genererar stora mängder råavfall från utvinningsprocessen. Om detta avfall renas kan det ge värdefulla mineraler.
-
Xylem Lowara-pumpar levererar högsta prestanda i världens högsta byggnad
Det finns en sak som Xylem delar med de största tekniska innovatörerna, och det är kontinuerliga investeringar i ny produktutveckling. Detta kan ses vid den spektakulära utvecklingen av Burj Khalifa i Dubai – världens högsta konstgjorda struktur.
-
Xylems vattenpumpar valda till Londons högsta bostadstorn
Landmark Pinnacle är en 75 våningar hög skyskrapa i utkanten av Londons finansdistrikt, Canary Wharf. Med sina 233 meter är byggnaden det högsta bostadstornet inte bara i London utan i hela Västeuropa.
-
Lowara-pumpar driver hållbar djurhållning
På en stor uppfödningsgård i Bergamo, Italien, har Rota Guido Srl installerat två anläggningar för omvänd osmos (RO) och ultrafiltrering, tillsammans med ett biogasanläggning som säkerställer att djurhållningen är effektiv, hygienisk och miljövänlig.
-
-
-
Brewery Achieves Sustainability Objectives with ADI® AnMBR Solution
Wastewater system generates effluent that far exceeds the city’s discharge requirements
-
Xylem hanterar trycket för landmärken i Malta
Xylems innovativa produkter kommer att lösa vattenutmaningar i Mercury Towers, en av Maltas mest ikoniska byggnader.
-
-