It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Analityka

Podejmuj uzasadnione decyzje w oparciu o dane historyczne

Secure Connect pokazuje dane na żywo i stan łączności dla podłączonych urządzeń. Aplikacja przechowuje dane i wykresy trendów do analizy danych w czasie.

W analizie stacji wyświetlane są serie czasowe dla różnych punktów danych. Za pomocą ustawień wykresu można wizualizować zdarzenia stacji poniżej serii czasu. Ta funkcja umożliwia użytkownikom skorelowanie danych i określonego zdarzenia.

Aby uzyskać przegląd różnych zdarzeń, które miały miejsce w danym okresie, na stronie analitycznej znajdują się wykresy liczby zdarzeń. Zdarzenia można również wizualizować w serii punktów danych czasowych.

Użytkownik może wybrać rozdzielczość do najniższej rozdzielczości 1 min. Jest to ograniczone przez połączenie stacji, a nie zainstalowane urządzenie. Jeśli rozdzielczość jest ustawiona na 1 minutę, dane powinny być aktualizowane co najmniej co minutę. Jeśli rozdzielczość jest ustawiona na 10 minut, 1 godzinę lub dłużej, aktualizacja danych powinna potrwać dłużej.

Wizualizacja i porównanie punktów danych na wykresach

Analityka ma dostępne różne typy wykresów. Są to wykresy punktów danych, wartości licznika oraz liczba stanów i ich wykorzystanie. Dostępne typy wykresów zależą od konfiguracji stacji oraz zainstalowanych urządzeń i czujników. Wykresy można łączyć na tym samym wykresie w celu porównania. Na stronie analizy można również wyświetlić dane historyczne i pobrać wszystkie dane na żywo do jednego pliku CSV.

Eksport danych do analizy w innych narzędziach

Użytkownik wybiera, które wykresy mają być wyświetlane i można wyeksportować dane do dalszej analizy poza aplikacją.

Powiązane często zadawane pytania

Wielu użytkowników miało podobne pytania dotyczące analityki, danych na żywo, API i OPC UA Connector.