Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Wykrywanie anomalii

Otrzymuj powiadomienia, jeśli podłączone urządzenie odbiega od oczekiwanego zachowania, takiego jak zmniejszenie wydajności pompy lub niespójny poziom wody

Anomalia to odchylenie od oczekiwanej wartości lub trendu, lub zdarzenie, które znacząco odbiega od normalnego zachowania. Usługa wykrywania anomalii jest włączana automatycznie, gdy istnieje typ anomalii, który ma zastosowanie do stacji. Anomalie można znaleźć w menu głównym dla wszystkich stacji lub w menu stacji dla określonej stacji. 

Secure Connect przedstawia powiadomienia o anomaliach z połączonych urządzeń. Powiadomienia można oznaczyć jako przeczytane lub nieprzeczytane, ale są one automatycznie oznaczone jako przeczytane po 180 dniach. 

Typy anomalii są właściwe dla typu stacji. Jeśli podczas tworzenia stacji ma zastosowanie jakikolwiek typ anomalii, usługa wykrywania anomalii jest domyślnie włączona. W przypadku stacji można wyłączyć ogólną usługę wykrywania anomalii i wykrywania określonego typu anomalii. Typy anomalii mają zastosowanie do różnych urządzeń w zależności od punktów danych zapewnianych przez urządzenia. Użytkownicy są informowani o anomaliach za pośrednictwem powiadomień w aplikacji.

Typy anomalii, które odkryje Secure Connect

Powiązane często zadawane pytania

Wielu użytkowników miało podobne pytania dotyczące zdarzeń, alarmów, anomalii i incydentów.