It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Konfiguracja XAM 912

Port RS-485 RTU

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia > Komunikacja .
  2. Przełączyć, aby aktywować Modbus RTU.
  3. Ustawić parametry komunikacji.
Parametr Ustawienie
ID serwera 1
Bod 19200
Bit zatrzymania 1
Parzystość Parzyste
Opóźnienie wył. diody LED 60 s

 

Ethernet

Sprawdzić ustawienie IP w CCD 401, aby było zgodne z trzema pierwszymi cyframi w systemie Nexicon. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień adresu IP dla bramy , patrz Często zadawane pytania dotyczące łączności ogólnej .

  1. Przejść do menu Ustawienia > Komunikacja.
  2. Przełączyć, aby aktywować Modbus TCP/IP.
  3. Ustawić parametry komunikacji.
Parametr Ustawienie
Lokalny adres IP Użyć adresu IP ustawionego na protokół TCP/IP.
W przypadku XAM 912 użyć innego adresu IP niż 10.10.10.XX
Port Wartość domyślna: 502
Użytkownik może wybrać wartość w zakresie 500–65535.
Modbus TCP
- Adres podrzędny
Adres Modbus w sieci.