It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

互換性のあるデバイス

Modbus接続デバイスは、Flygt DCM 711と同じCCD 401に接続できないなど、同じ接続タイプである必要があります。ゲートウェイに直接接続されたデバイスを追加することができます。つまり、アナログ入力とデジタル入出力です。デバイスタイプによっては、そのタイプの複数のデバイスを追加できます。

互換性のあるデバイスのリストにないデバイスは、スタム デバイス として追加できます。 

I/Oデバイス

アナログセンサー(4~20 mA)またはデジタルセンサーを選択して、CCD 401に直接接続できます。I/Oデバイスは、信号リード線を介してCCD 401に接続します。このタイプのセンサーは、Secure Connectのデバイスと見なされます。

機器 各ゲートウェイの接続デバイスの最大数
アナログ入力 2
デジタル入力 4
デジタル出力 2

Enheter med andre tilkoblingstyper

EnhetMaksimalt antall enheter for hver stasjon
Xylem optimyze10
ATU-1
Fjerninspeksjonssett1

CCDゲートウェイ接続を備えたデバイス

以下は、CCDゲートウェイ接続のあるデバイスのリストで、接続タイプとゲートウェイあたりの最大接続デバイス数を示します。  

注 - システム内の最大デバイス接続台数が1台であっても、複数のデバイスからデータを取得することが可能です:

  • Concertor XPCには、1台のAPP 411と最大3台のFPG 414が含まれます。APP 411がゲートウェイに接続すると、Secure Connectはシステム内のすべてのデバイスからデータを取得します。
  • AdaptiveミキサーADCには、1台のAPP 412と最大7台のFPG 415が含まれます。APP 412がゲートウェイに接続すると、Secure Connectはシステム内のすべてのデバイスからデータを取得します。
機器 接続 各ゲートウェイの接続デバイスの最大数 対応ユニット
Evoqua ATG UV RS-485またはEthernet RS-485: 8
イーサネット - Flygt CCD 401: 4
メトリック
Evoqua DEPOLOXプールコンパクト Ethernet 4 メトリック
Flygt APP 411 RS-485またはEthernet 1
ポンプ4台までをサポート
メトリック、USCS、インペリアル
Flygt APP 412 RS-485またはEthernet 1
マシン8台までをサポート
メトリック
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 メトリック
Flygt DCM 711 RS-485またはEthernet 1 メトリック
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 メトリック
Flygt FGC 401/411/421 RS-232またはRS-485 1 メトリック
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485またはEthernet RS-485: 8
イーサネット:4
メトリック
Flygt Magflux RS-485 8 メトリック
Flygt MAS 711 RS-485 8 メトリック
Flygt MAS 801 RS-485 4 メトリック、USCS、インペリアル
Flygt MyConnect RS-232またはRS-485 1
ポンプ2台までをサポート
メトリック
Flygt SmartRunゲートウェイ RS-232またはRS-485 1
ポンプ3台までをサポート
メトリック
Flygt SRC 311 RS-485 8 メトリック、USCS、インペリアル
Flygt PS 200 RS-485またはEthernet RS-485: 8
イーサネット:4
メトリック
Flygt PS 220 RS-485またはEthernet RS-485: 8
イーサネット:4
メトリック
Godwin PV102P RS-485 8 メトリック
Lowara EPX Plusモバイルヒーター RS-485 1 メトリック
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 メトリック
Lowara Hydrovar X RS-485 4 メトリック
PSMEGA 2 RS-485 1 メトリック
Sanitaire Digital Pressure Monitor Ethernet 1 メトリック
Sanitaire Taron RS-485またはEthernet 1 メトリック
Sanitaire TurboLIGHT RS-485またはEthernet 1 メトリック
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 メトリック
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 メトリック
SENECA Z-8AI RS-485 8 メトリック
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 メトリック
Wedeco EcoTouch RS-485 1 メトリック
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 メトリック
Xylem XAM 912 RS-485またはEthernet 1
(Nexiconシステムは、ポンプ4台、I/Oモジュール2台、プローブモジュール1台までサポート。 ポンプモジュールは標準ポンプ、Dirigo、VFDに対応)
メトリック、USCS、インペリアル
Xylem XCU 411 RS-485またはEthernet RS-485: 8
イーサネット:4
メトリック